??
CAD model selection
K0161.21100X10
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0161 - Handwheels disc aluminium
Bill of material
K0161.21100X10
BESTKIPP
Order No.
K0161.21100X10
AUSF
version
fixed Cylindrical Grip, hub without slot
D1
diameter
100 mm
D2
diameter
10 mm / inch
D3
diameter
31 mm
L1
Length
17 mm
L3
Length
34 mm
B3
width
3 mm
T
depth
11.4 mm
GRIFF1
fixed Cylindrical Grip
Ø18 x M 6 x 40
GRIFF2
Cylindrical Revolving Grip
-
GEW
Approx. weight
0.2900 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245319688
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions